EML (51X12,5)R TR - 라벨
0815745

라벨, 롤, 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 마운팅 타입: 접착식, 개별 레이블 수: 1000, 텍스트 필드 높이: 12.5 mm, 텍스트 필드 폭: 51 mm

제품의 세부 정보








이점

EML … 접착식 장치 마커는 제어, 시스템 및 컨트롤 캐비닛 생산 분야에서 다양한 유형의 장비를 마킹하는 데 특히 적합합니다
올바른 잉크 리본과 함께 사용하는 경우 용제 및 기계적 영향에 대한 마킹 내성이 매우 뛰어납니다
라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 EM ... 마커에 대한 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.
맞춤형 설계를 위한 광범위한 마커 사이즈 및 색상이 제공됩니다.