EML (50X10)R - 라벨
0830483

제품의 세부 정보









이점

EML … 접착식 장치 마커는 제어, 시스템 및 컨트롤 캐비닛 생산 분야에서 다양한 유형의 장비를 마킹하는 데 특히 적합합니다
올바른 잉크 리본과 함께 사용하는 경우 용제 및 기계적 영향에 대한 마킹 내성이 매우 뛰어납니다
EML ... 소재는 UL-listed 소재입니다.
맞춤형 설계를 위한 광범위한 마커 사이즈 및 색상이 제공됩니다.
라벨링 서비스: 피닉스컨택트는 사용자의 요구 사항에 따라 모든 EM ... 마커에 대한 맞춤형 라벨링 서비스를 제공합니다.