케이블 엔트리 시스템 및 케이블 글랜드
A-INLE-PG7-N-S - EMC 너트
A-INLE-PG7-N-S
-
EMC 너트
1411275
EMC 너트, 스레드용 Pg7, 색상: 은색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
플랫 너트
스레드 타입
Pg7
치수
치수 도면
길이
4.7 mm
직경 연결 스레드
12.5 mm
연결 스레드 직경
12.5 mm
렌치 크기, 카운터 너트
15 mm
육각형 각도 치수
16.5 mm
스레드 타입 연결측
Pg7
소재 사양
소재
니켈 도금 황동
케이블 / 라인
할로겐 프리
예
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-70 °C ... 220 °C
마운팅
조립 참고 사항
EMC 케이블 글랜드용, 비전도성 표면 코팅 제거용
상용 데이터
항목 번호
1411275
패키지 단위
100 pc
최소 주문 수량
100 pc
제품 키
AF7DZX
GTIN
4046356924061
개당 중량(패키지 포함)
2.32 g
개당 중량(패키지 제외)
2.229 g
관세 번호
74198090
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
7c86d24d-b1ad-48b6-8bd2-15db78307da1
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
0.006 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
스크류 플러그
밀폐 플러그
케이블 씰
케이블 글랜드
제품 도움말