지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

간섭 전압을 제한하기 위한 간섭 억제 필터 및 메인 전원 필터

EMC 필터

EMC 필터는 정상 작동 중에 장비에서 생성되거나 결함 상태에서 발생하는 고주파 간섭 전압 및 전류를 제한합니다. 피닉스컨택트의 EMC 필터를 사용하여 간섭이 있는 환경에서 원활한 작동을 보장할 수 있습니다.

이점

  • SFP2: 필터의 입력 및 출력측에 작용하는 서지 보호 회로가 보장하는 고주파 간섭 및 트랜션트 과전압에 대한 효과적인 보호
  • 손쉬운 조립 및 설치를 통한 사용자 친화적 조작을 가능하게 하는 푸쉬-인 또는 스크류 연결 기술
  • FIL: 로컬 등전위 본딩 시스템에 대한 개별 연결을 제공하는 추가 PE 단자를 통한 향상된 필터 효과 및 EMC 최적화 설치
  • DIN 레일 마운팅으로 인한 공간 절약 및 비용 효율성
  • 전도성 고주파 간섭이 줄어든 안전하고 안정적인 시스템 작동

EMC 필터 적용 분야

주파수 컨버터, 스위칭 파워 서플라이 및 조명 시스템 드라이버는 흔히 전원 그리드에서 간섭의 원인이 됩니다. 일부 EMC 간섭은 특수한 필터 회로에 의해 간섭 원인 자체에서 완화됩니다. 그러나 나머지 간섭은 공급 및 제어 라인을 통해 전파 및 증폭될 수 있습니다. 이는 컨트롤러, 파워 서플라이, 센서 및 액추에이터에 예측할 수 없는 영향을 끼칠 수 있습니다. 피닉스컨택트의 필터는 잠재적으로 취약한 장비 또는 민감한 엔드 장치의 바로 앞에서 간섭을 제한합니다.

주파수 컨버터, 제어 장치 및 카운터
스위칭 파워 서플라이
LED 드라이버
가변 속도 인버터

광범위한 사용을 위한 EMC 필터

간섭 사인파에 대한 통합 서지 보호가 있는 EMC 필터

통합 타입 2 서지 보호가 있는 EMC 필터

이중 보호

기존 필터는 고주파 간섭에 대한 보호만 제공하고 과전압 펄스에 대한 보호는 제공하지 않습니다. 효과적인 보호를 위해서는 추가 서지 보호 컴포넌트가 필요합니다. SFP2 필터는 필터의 입력측 및 출력측을 모두 보호하는 서지 보호 회로가 특징이므로 서지 및 고주파 간섭에 대한 효과적인 보호를 제공합니다.

DIN 레일에 EMC 필터를 손으로 래칭

스냅-온, 연결, 준비 완료 – 옵션으로 제공되는 푸쉬-인 또는 스크류 연결

간단하고 유연한 설치

간단한 DIN 레일 마운팅 및 가변 연결 기술은 컨트롤 캐비닛에서 필터를 손쉽게 사용할 수 있도록 합니다. 간섭 억제 필터를 연결하기 위해 빠른 푸쉬-인 연결 기술 또는 검증된 스크류 연결 중에서 선택하십시오.

추가 PE 단자점이 있는 EMC 필터

추가 PE 단자점은 플라스틱 하우징에서 필터의 필터링 효과를 향상시킵니다.

EMC 최적화 설치

간섭 억제 필터는 추가 PE 단자점을 통해 로컬 보호 본딩에 연결됩니다. 이를 통해 액티브 전선 및 접지 전위 간에 고주파 간섭에 대한 필터 효과가 향상됩니다. 이러한 방식으로 플라스틱 하우징의 EMC 필터에 대해 EMC 최적화 설치 및 향상된 보호 효과를 달성할 수 있습니다.

필터 속성 개요

대화형 이미지 맵: 피닉스컨택트의 EMC 솔루션 포트폴리오
슬림 설계
TTC-6-SFP... EMC 필터는 전체 폭이 6 mm에 불과한 슬림한 설계가 특징이므로 MCR 애플리케이션 보호에 이상적입니다.
슬림 설계
가변 연결 기술
FIL... 제품군의 제품에는 푸쉬-인 및 스크류 연결방식의 제품 버전이 포함되어 있습니다.
가변 연결 기술
추가 PE 단자점
로컬 등전위 본딩 시스템에 대한 개별 연결을 제공하는 추가 PE 단자점으로 인해 플라스틱 하우징에서 필터의 보호 효과가 향상됩니다.
추가 PE 단자점
원격 시그널링
원격 시그널링 연결을 통해 SFP2... 제품군의 제품을 모니터링 시스템에 통합할 수 있습니다. 통합 서지 보호 시스템의 상태가 모니터링됩니다.
원격 시그널링
금속 하우징
SFP2 제품군의 제품은 EMC 최적화 금속 하우징이 특징입니다.
금속 하우징
상태 인디케이터
상태 인디케이터는 통합 서지 보호 시스템의 상태를 보여줍니다. 인디케이터가 녹색이면 서지 보호 시스템이 작동하는 것입니다.
상태 인디케이터
필터 및 서지 보호
SFP2 제품군은 필터의 입력 및 출력측에서 강력한 타입 2 서지 보호를 제공합니다.
필터 및 서지 보호