SFP2-1S-1-6A-230AC-PT - EMC 필터 서지 보호 장치
1292417

단상 AC 시스템용 EMC 필터(메인 전원 필터, NS 35 마운트용, 통합 서지 보호 장치(타입 3 SPD), 정격 전압: 230 V AC, 정격 전류: 6 A

제품의 세부 정보









이점

민감한 장비를 고주파 전도성 간섭과 서지 전압 및 서지 전류 펄스로부터 안정적으로 보호
전류 결합 코일과 X 및 Y 커패시터를 사용한 효과적인 감쇠
범용 회로 설계로 인해 다목적 사용 가능
EMC 필터의 입력 및 출력측에 있는 효과적인 서지 보호
손쉬운 조립 및 설치를 통한 사용자 친화적 조작을 가능하게 하는 푸쉬-인 연결 기술(PT)