FIL-1S-1-20A-230AC-UT - EMC 필터
1292318

단상 AC 및 DC 시스템용 EMC 필터(메인 전원 필터)(정격 전압: 최대 230 V AC, 최대 220 V DC), NS 35 마운트용, 정격 전류: 20 A

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

민감한 장비를 고주파 전도성 간섭으로부터 안정적으로 보호
전류 결합 코일과 X 및 Y 커패시터를 사용한 효과적인 감쇠
범용 회로 설계로 인해 다목적 사용 가능
로컬 보호 본딩에 연결하기 위한 필터 효과를 향상시키는 추가 PE 단자
손쉬운 조립 및 설치를 통한 사용자 친화적 조작을 가능하게 하는 스크류 연결 기술(UT)