cUL Recognized
승인 ID: FILE E 60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 8 A | 24 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 8 A | 24 - 12 | ||
UL 승인됨
승인 ID: FILE E 60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 8 A | 24 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 8 A | 24 - 12 | ||
DIN 레일 하우징, 컴플리트 하우징, 높은 설계, TBUS 옵션 있음, 스프링 케이지 연결방식, 폭: 6.3 mm, 높이: 93.1 mm, 깊이: 101.2 mm, 색상: 검정색 (유사 RAL 9005), 교차 연결: DIN 레일 커넥터(옵션)
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 8 A | 24 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 8 A | 24 - 12 | ||
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 8 A | 24 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 8 A | 24 - 12 | ||