CB E1 24DC/8A SI-C P - 전자 회로 차단기
CB E1 24DC/8A SI-C P
-
전자 회로 차단기
2905811
전자 회로 차단기, 1핀, 액티브 전류 제한, 반전된 상태 출력 및 제어 입력, 베이스 부품용 플러그.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
장치 회로 차단기
제품군
CB E
설계
수
핀 수
1
절연 특성
오염등급
2
전기적 속성
단일 배열의 최대 전류
8 A
일반
작동 전압
24 V DC
18 V DC ... 30 V DC
정격전류 I
N
8 A
정격 절연 전압 U
i
30 V (부하 회로)
정격 서지 전압
0.5 kV
트리핑 방법
E(전자)
필수 백업 퓨즈
필요하지 않음, 통합 페일세이프 부품
절연 내력
최대 30 V DC (부하 회로)
액티브 전류 제한
타입 1.25 x I
N
퓨즈
전자
폐쇄 회로 전류 I
0
타입 8 mA (스위치를 켠 경우)
타입 11 mA (상태 출력 있음)
전력 손실
1.06 W (정상 작동)
온도 경감
7.2 A (50 °C의 경우)
전압 강하
100 mV (I
N
)
페일세이프 부품
15 A DC
접점 유형
전기 절연 없음
부하 회로
종료 시간
100 ms (시간/전류 특성 곡선 참조)
저전압 스위치-오프
< 14 V (타입 꺼짐)
> 17 V (일반 켜짐)
최대 용량성 부하
20000 µF
스위치-온 지연
타입 2 ms
보조 접점
접점 유형
양극 스위칭 신호 출력
상태 출력
출력 전압
24 V DC
출력 전류
최대 0.2 A (단락-회로 방지)
연결 데이터
연결 타입
플러그형
치수
치수 도면
폭
12.3 mm
높이
45 mm
깊이
52 mm
컴플리트 모듈 폭
12.3 mm
컴플리트 모듈 높이
90 mm
컴플리트 모듈 깊이
77.3 mm
소재 사양
UL 94에 따른 난연성등급
V-0
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP30 (작동 영역)
주변 온도(작동)
-25 °C ... 50 °C (응축 없음)
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 70 °C
습도 테스트
96 h, 95 % RH, 40 °C
진동(작동)
3g (IEC 60068-2-6, 테스트 Fc에 따름)
승인
UL 인증
마킹
UL Listed UL 508
UL Recognized UL 2367
조선업 분야 승인
마킹
DNV GL
표준 및 규정
표준 명칭
EMV
표준/사양
EN 61000-6-3
참고
간섭 방출
표준 명칭
EMV
표준/사양
EN 61000-6-2
참고
노이즈 내성
마운팅
마운트 타입
기본 요소에 있음
상용 데이터
항목 번호
2905811
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
CLA134
GTIN
4046356998147
개당 중량(패키지 포함)
37.6 g
개당 중량(패키지 제외)
37.6 g
관세 번호
85362010
원산지
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
필수 액세서리
CB 1/6-2/4 PT-BE
-
베이스 부품
2800929
CB 1/10-1/10 UT-BE
-
베이스 부품
2801305
CB S-BE
-
베이스 부품
2905067
액세서리
ZBF 12:UNBEDRUCKT
-
Zack 마커 스트립, 플랫
0809735
ZBF 12 CUS
-
Zack 마커 스트립, 플랫
0825018
제품 도움말