UKK 3-MSTB-5,08-F
-
2단 단자대
1785832
2단 단자대, MSTB 플랜지 플러그 스크류 연결용, 간격: 5.08 mm, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 회색
제품의 세부 정보
| 제품군 | UKK 3-MSTB |
| 핀 수 | 1 |
| 간격 | 5.08 mm |
| 행 수 | 2 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0 W |
| 폭 | 5.08 mm |
| 엔드 커버 폭 | 2.5 mm |
| 높이 | 50 mm |
| NS 35/7,5의 깊이 | 53.5 mm |
| 길이 | 50 mm |
| 간격 | 5.08 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V2 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 접점 표면 | 주석 Sn |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -60 °C ... 110 °C (작동 온도 범위(자체 가열 포함), 최대 단기 작동 온도는 RTI Elec 참조.) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 20 % ... 90 % |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 마운트 타입 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| 항목 번호 | 1785832 |
| 패키지 단위 | 50 pc |
| 최소 주문 수량 | 50 pc |
| 제품 키 | BE1241 |
| GTIN | 4017918042080 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 5.6 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 5.6 g |
| 관세 번호 | 85389099 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001041 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 0.026 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
-
DG-UKK 3-MSTB-5,08 - 엔드 커버 2770613
-
D-UKK 3-MSTB-5,08 L - 엔드 커버 2770914
-
D-UKK 3-MSTB-5,08 - 엔드 커버 2770891
-
SBS 5:UNBEDRUCKT - 마커 카드 1007219
-
DP-UKK 3/5 BK - 스페이서 플레이트 2770833
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일관통 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 엔드 캡 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15 CAP - 엔드 캡 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
ZB 5,08:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 0809793
-
ZB 5,08 CUS - Zack 마커 스트립 0824963
-
ZB 5,08,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 0809803
-
ZB 5,08,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 0809858
-
ZB 5,08,LGS:L1-N,PE - Zack 마커 스트립 0809832
-
ZB 5,08,LGS:U-N - Zack 마커 스트립 0809845
-
CLIPFIX 35 - 엔드 브라켓 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 엔드 브라켓 3022276
-
E/NS 35 N - 엔드 브라켓 0800886
-
E/UK - 엔드 브라켓 1201442
-
E/UK 1 - 엔드 브라켓 1201413
-
MSTBC 2,5/18-STZF-5,08 - PCB 커넥터 1809899
-
MSTBC 2,5/ 6-STZF-5,08 - PCB 커넥터 1809776
-
MSTBC 2,5/ 9-STZF-5,08 - PCB 커넥터 1809802
-
MSTBC 2,5/19-STZF-5,08 - PCB 커넥터 1809909
-
MSTBC 2,5/ 8-STZF-5,08 - PCB 커넥터 1809792
-
QC 1/12-STF-5,08 - PCB 커넥터 1883459
-
QC 1/15-STF-5,08 - PCB 커넥터 1883886
-
QC 1/ 7-STF-5,08 - PCB 커넥터 1883404
-
QC 1/ 3-STF-5,08 - PCB 커넥터 1883365
-
QC 1/ 2-STF-5,08 - PCB 커넥터 1883352
-
FKC 2,5/ 9-STF-5,08 - PCB 커넥터 1873278
-
FKC 2,5/14-STF-5,08 - PCB 커넥터 1873320
-
FKC 2,5/ 2-STF-5,08 - PCB 커넥터 1873207
-
FKC 2,5/ 5-STF-5,08 - PCB 커넥터 1873236
-
FKC 2,5/ 8-STF-5,08 - PCB 커넥터 1873265
-
MSTBT 2,5/11-STF-5,08 - PCB 커넥터 1805385
-
MSTBT 2,5/10-STF-5,08 - PCB 커넥터 1805372
-
MSTBT 2,5/12-STF-5,08 - PCB 커넥터 1805398
-
MSTBT 2,5/ 2-STF-5,08 - PCB 커넥터 1805301
-
MSTB 2,5/20-STF-5,08 - PCB 커넥터 1778166
-
MSTB 2,5/19-STF-5,08 - PCB 커넥터 1778153
-
MSTB 2,5/13-STF-5,08 - PCB 커넥터 1778098
-
MSTB 2,5/10-STF-5,08 - PCB 커넥터 1778069
-
MSTB 2,5/ 7-STF-5,08 - PCB 커넥터 1778030
-
MSTB 2,5/ 4-STF-5,08 - PCB 커넥터 1778001
-
MSTB 2,5/11-STF-5,08 - PCB 커넥터 1778072
-
MSTB 2,5/18-STF-5,08 - PCB 커넥터 1778140
-
MSTB 2,5/ 2-STF-5,08 - PCB 커넥터 1777989
-
MSTB 2,5/14-STF-5,08 - PCB 커넥터 1778108
-
MSTB 2,5/ 9-STF-5,08 - PCB 커넥터 1778056
-
MSTB 2,5/ 5-STF-5,08 - PCB 커넥터 1778014
-
MSTB 2,5/12-STF-5,08 - PCB 커넥터 1778085