SACB-8/ 8-PT P12 - 분배 박스
1491616

분배 박스, 적용: 표준, 연결 방법: M12 푸쉬-풀 female 커넥터 / M12 암 커넥터, 슬롯 수: 8, 핀 수: 4, 코딩: A, 슬롯 할당: 단일, 상태 표시: 아니오, 범용; 마스터 케이블 연결: 푸쉬인 연결 180°, 차폐: 아니오

제품의 세부 정보









이점

몰딩 하우징 및 높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
IEC 61076-2-010에 따른 푸쉬-풀 고속 결합 시스템을 사용한 빠르고 견고한 커넥터 설치
유연성: 현장 조립용 커넥터 후드가 있는 분배기 박스