SACB- 8/4-C QO-0,34 - 분배 박스
1548435

분배 박스, 적용: 표준, 연결 방법: QUICKON, 0.14 mm2 ... 0.34 mm2, 슬롯 수: 8, 핀 수: 4, 슬롯 할당: 이중, 상태 표시: 아니오, 범용; 마스터 케이블 연결: 플러그타입 스크류 연결 180°, 차폐: 아니오

제품의 세부 정보








이점

몰딩 하우징 및 높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
공간 절약: 1개의 슬롯에 2개의 센서를 연결할 수 있는 분배기 박스
IDC 연결을 사용한 혁신적인 시간 절약형 조립
유연성: 현장 조립용 커넥터 후드가 있는 분배기 박스