SACB-8/16-L-PT P12
-
분배 박스
1491619
분배 박스, 적용: 표준, 연결 방법: M12 푸쉬-풀 female 커넥터 / M12 암 커넥터, 슬롯 수: 8, 핀 수: 5, 코딩: A, 슬롯 할당: 이중, 상태 표시: 예, PNP; 마스터 케이블 연결: 푸쉬인 연결 180°, 차폐: 아니오
제품의 세부 정보
| 조립 참고 사항 | 참고: 굽힘 세기가 너무 높으면 보호 수준이 위험에 처할 수 있으므로 배선할 때 허용되는 곡률 반경을 준수하십시오. 케이블 타이 등을 사용하여 커넥터의 업스트림에서 기계적 부하를 줄이십시오. |
| 적용 참고 사항 | 사용하지 않는 슬롯은 시운전 전에 밀폐해야 합니다. 적합한 밀폐 부품을 "액세서리"에서 확인할 수 있습니다. |
| 설명서에 대한 참고 사항 | 사용된 PCB 커넥터 SPTA 1/10-3,5 - 1752188에 대한 자세한 내용은 해당 제품의 기술 데이터를 참조하십시오 |
| 애플리케이션 | 표준 |
| 핀 수 | 5 |
| 슬롯 수 | 8 |
| 코딩 | A |
| 최대 작동 전압 Umax | 30 V DC |
| 정격전압 UN | 24 V DC |
| 총 정격 전류 | 8 A |
| 경로당 최대 전류 전송 용량 | 2 A |
| 슬롯당 전류 전송 용량 | 4 A |
| 전선 연결 | |
| 센서/액추에이터 연결 시스템 | M12 푸쉬-풀 female 커넥터 |
| M12 암 커넥터 | |
| 케이블 사이즈 연선 신호 라인 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 케이블 사이즈 연선 전원 공급 장치 | 0.2 mm² ... 1 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG 연선 신호 라인 | 24 ... 16 |
| 케이블 사이즈 AWG 연선 전원 공급 장치 | 24 ... 16 |
| 스트리핑 길이 신호 라인 | 8 mm |
| 스트리핑 길이 전원 공급 | 8 mm |
| 시스(sheath)의 피복 제거 길이 | 50 mm (마스터 케이블) |
| 조임 토크 슬롯 센서/액추에이터 케이블 | 0.4 Nm |
| 하우징 고정용 마운팅 스크류의 조임 토크 | 0.5 Nm |
| 조임 토크-유니온 너트 | 5 Nm |
| 핀 할당 | |
| 슬롯/핀 = 전선 색상 또는 연결 | 1 / 4 (A) = WH |
| 1 / 2 (B) = GYPK | |
| 2 / 4 (A) = GN | |
| 2 / 2 (B) = RDBU | |
| 3 / 4 (A) = YE | |
| 3 / 2 (B) = WHGN | |
| 4 / 4 (A) = GY | |
| 4 / 2 (B) = BNGN | |
| 5 / 4 (A) = PK | |
| 5 / 2 (B) = WHYE | |
| 6 / 4 (A) = RD | |
| 6 / 2 (B) = YEBN | |
| 7 / 4 (A) = BK | |
| 7 / 2 (B) = WHGY | |
| 8 / 4 (A) = VT | |
| 8 / 2 (B) = GYBN | |
| 1-8 / 1 (+ 24 V) = BN | |
| 1-8 / 3 (0 V) = BU | |
| 1-8 / 5 (PE) = GNYE | |
| 상태 표시 있음 | 예 |
| 소재 하우징 | PBT |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 밀폐 소재 | FKM |
| 접점 소재 | CuSn |
| 접점 표면 소재 | Ni/Au |
| 접점 캐리어 소재 | PA |
| 외부 케이블 직경 | 7 mm ... 12 mm |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| IP67 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 80 °C |
| 표준 명칭 | M12-Push-Pull |
| 표준/사양 | IEC 61076-2-010 |
| 항목 번호 | 1491619 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | AF3CBC |
| GTIN | 4063151939151 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 247.4 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 247.4 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003558 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
UCT-EM (20X9) - 스냅-인 마커 0801471
-
SACC-P12MS-4PL-CM M - 커넥터 1438146
-
SACC-P12MS-5PL-CM M - 커넥터 1438156
-
SACC-M12MS-5QO-0,5-CM M - 커넥터 1414600
-
SAC-4P-P12MS/ 5,0-PUR - 센서/액추에이터 케이블 1392709
-
SAC-5P-P12MS/ 5,0-PUR - 센서/액추에이터 케이블 1395709
-
SAC-4P-P12MS/ 3,0-PUR/P12FS - 센서/액추에이터 케이블 1393228
-
SAC-5P-P12MS/ 3,0-PUR/P12FS - 센서/액추에이터 케이블 1396099
-
SAC-4P-P12MS/ 3,0-PUR/M12FS - 센서/액추에이터 케이블 1393910
-
SAC-5P-P12MS/ 3,0-PUR/M12FS - 센서/액추에이터 케이블 1396550
-
UTA 107 - DIN 레일 어댑터 2853983
-
TSD 04 SAC - 토크 스크류 드라이버 1208429
-
TSD-M 1,2NM - 토크 스크류 드라이버 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 어댑터 삽입 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - 도구 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - 도구 1208445
-
TSD 25 SAC - 토크 스크류 드라이버 1212315
-
TSD-M 3NM - 토크 스크류 드라이버 1212225
-
SAC BIT HOOD-W 24 - 도구 1212486
이점
몰딩 하우징 및 높은 보호 수준에 기반한 필드 안전성
IEC 61076-2-010에 따른 푸쉬-풀 고속 결합 시스템을 사용한 빠르고 견고한 커넥터 설치
유연성: 현장 조립용 커넥터 후드가 있는 분배기 박스