RL PN 24-2 DI 16 2TX - 분산 I/O 장치
2773665

PROFINET용 디지털 입력 장치, 100Base-TX, 빠른 시작, 지원되는 프로토콜: SNMPv2, TFTP, LLDP 및
토폴로지 탐지용 PDev, 16개의 입력(24 V DC), VARIOSUB 푸쉬/풀 연결 방법, 견고한 금속 하우징, IP67 수준 보호

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








이점

견고한 금속 하우징
포괄적 진단 기능
공급 전압용 푸쉬/풀 플러그-인 커넥터
I/O 장치용 M12 플러그-인 커넥터
PROFINET용 푸쉬/풀 플러그-인 커넥터, 광섬유 또는 트위스티드 페어 있음