IBS RL 24 DIO 8/8/8-T - 분산 I/O 장치
2836476

INTERBUS용 디지털 I/O 장치, 500 kbaud의 트위스티드 페어, 8개의 입력(24 V DC), 8개의 출력(24 V DC, 0.5 A), 5핀 암 커넥터를 통한 센서/액추에이터 연결, 견고한 금속 하우징, IP67 수준 보호

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

견고한 금속 하우징
포괄적 진단 기능
광섬유 또는 트위스티드 페어와 공급 전압이 있는 INTERBUS용 Rugged Line 플러그-인 커넥터
I/O 장치용 M12 플러그-인 커넥터