FLM TEMP 4 RTD M12
-
분산 I/O 장치
2736819
로컬 버스 장치에는 저항 온도 센서를 위한 4개의 입력이 있습니다. 기능: 180 µs A/D 변환 시간, 16비트 값의 측정값 출력, 500 kbaud/2 Mbaud 선택, PCP 구성, 단락-회로 및 과부하 방지, M12 빠른 연결 기술
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 70 mm |
| 높이 | 178 mm |
| 깊이 | 50 mm |
| 드릴 홀 간격 | 168 mm |
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 마운트 타입 | 패널 마운팅 |
| 색상 | 무연탄 |
| Fieldline 로컬 버스 | |
| 연결 타입 | M12 커넥터, B-코딩 |
| 전송 속도 | 500 kbit/s / 2 Mbit/s |
| 전송 물리 | 구리 |
| 프로그래밍 데이터 | |
| 길이 코드(16진수) | 05 |
| ID 코드(10진수) | 223 |
| 길이 코드(10진수) | 05 |
| 프로세스 데이터 채널 | 80 비트 |
| 입력 주소 영역 | 10 바이트 |
| 출력 주소 영역 | 10 바이트 |
| 파라미터 채널(PCP) | 16 비트 |
| 레지스터 길이(버스) | 96 비트 |
| Fieldbus 데이터 텔레그램 | |
| 필수 파라미터 데이터 | 17 바이트 |
| 필요한 구성 데이터 | 5 바이트 |
| 아날로그: | |
| 입력 수 | 최대 4 (저항 온도 탐지기용) |
| 연결 타입 | M12 커넥터 |
| 연결 방법 | 2선, 3선, 4선(차폐) |
| 아날로그: | |
| 입력 수 | 최대 4 (저항 온도 탐지기용) |
| 연결 타입 | M12 커넥터 |
| 연결 방법 | 2선, 3선, 4선(차폐) |
| 사용 가능한 센서 타입(RTD) | Pt, Ni, KTY 센서, 선형 저항기 |
| 입력 필터 시간 | 4.1 ms (기본 설정 또는 0.6 ms, 각 채널에 맞게 조정 가능) |
| 프로세스 데이터 업데이트 | 연결 방법에 따라 다름 |
| 제품 타입 | I/O 컴포넌트 |
| 설계 | 모듈형 |
| 전위 | |
| 전압 공급 UL | 24 V DC |
| 전원 공급, UL | 최대 4 A |
| 전류 소모량, UL | 최대 100 mA (2 Mbaud의 경우) |
| 타입 70 mA | |
| 전압 공급 US | 24 V DC |
| 전원 공급, US | 최대 4 A |
| 전류 소모량, US | 타입 5 mA (센서용 플러스 전원 공급) |
| 최대 400 mA | |
| 공급: 모듈 전자 장치 | |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 18 V DC ... 30 V DC (리플 포함) |
| 연결 타입 | M12 커넥터 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C |
| 보호 수준 | IP65/IP67 |
| 기압(작동) | 80 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 2000 m) |
| 기압(보관/운송) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(보관/운송) | 95 % |
| 기계적 테스트 | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 5g |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 30g, 하프-사인 충격 펄스 |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 항목 번호 | 2736819 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRI443 |
| GTIN | 4046356163248 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 333 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 280 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
호환 가능한 제품
-
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - 버스 시스템 케이블 1507065
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - 버스 시스템 케이블 1507078
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - 버스 시스템 케이블 1507081
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - 버스 시스템 케이블 1507094
-
SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - 버스 시스템 케이블 1507117
-
SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - 버스 시스템 케이블 1507120
-
SAC-5P-10,0-900/M12FSB - 버스 시스템 케이블 1507133
-
SAC-5P-15,0-900/M12FSB - 버스 시스템 케이블 1507146
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - 버스 시스템 케이블 1507162
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - 버스 시스템 케이블 1507175
-
SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - 버스 시스템 케이블 1507188
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - 버스 시스템 케이블 1507191
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - 버스 시스템 케이블 1507201
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB - 버스 시스템 케이블 1507214
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - 버스 시스템 케이블 1507227
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518465
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - 데이터 커넥터 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - 데이터 커넥터 1507777
-
SACC-M12MSB-5SC SH - 커넥터 1513570
-
SACC-M12FSB-5SC SH - 커넥터 1513596
-
SACC-M12MRB-5SC SH - 커넥터 1513583
-
SACC-M12FRB-5SC SH - 커넥터 1513606
-
SACC-M12MS-5SC M - 커넥터 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - 커넥터 1508200
-
SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518481
-
SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - 센서/액추에이터 케이블 1518478
-
SAC-5P-M12MS CAN 150 TR - 터미네이션 저항기 1536162
-
AX+ BASIC - 소프트웨어 2985068
-
AX DTM LIB - 프로그래밍 소프트웨어 2988065
이점
유연한 전원 공급 개념
SPEEDCON 고속 결합 시스템
진단 및 상태 인디케이터
단락-회로 및 과부하 방지
M12 플러그-인 커텍터를 통한 일관된 연결