이 장치는 Fieldline 또는 인라인 버스 커플러에 의해 개방되는 Fieldline 모듈형 M8 로컬 버스에 사용하도록 설계되었습니다. 디지털 신호를 획득 및 출력하기 위해 사용됩니다.
FLM DO 8 M8-2MBD
-
분산 I/O 장치
2773571
공간 절약형 로컬 버스 장치는 특히 프로세스에 근접하여 사용하기에 적합합니다. 기능: 2 Mbaud, 각각 500 mA 부하 용량의 8개의 디지털 출력, 채널별 진단, 단락-회로 및 과부하 방지, M8 연결 방법
제품의 세부 정보
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 29.8 mm |
| 높이 | 143 mm |
| 깊이 | 26.5 mm |
| 드릴 홀 간격 | 133 mm |
| 치수에 관한 참고 | 고정 클립을 포함한 길이 세부 정보 |
| 활용 제한 | |
| EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
| 색상 | 검정 |
| Fieldline 로컬 버스 | |
| 연결 타입 | M8 수 커넥터 |
| 대상 연결 지점 | 구리 케이블 |
| 핀 수 | 4 |
| 전송 속도 | 2 MBit/s |
| 프로그래밍 데이터 (LocalbusSlave) | |
| 길이 코드(16진수) | 81 |
| ID 코드(10진수) | 177 |
| 길이 코드(10진수) | 129 |
| 프로세스 데이터 채널 | 8 비트 |
| 입력 주소 영역 | 0 비트 |
| 출력 주소 영역 | 8 비트 |
| Parameter channel (PCP) | 0 비트 |
| Register length (bus) | 8 비트 |
| Fieldbus 데이터 텔레그램 | |
| 필수 파라미터 데이터 | 3 바이트 |
| 필요한 구성 데이터 | 4 바이트 |
| 디지털: | |
| 출력 이름 | 디지털 출력 |
| 연결 타입 | M8 수 커넥터 |
| 연결 방법 | 2, 3선 |
| 출력 수 | 8 |
| 보호 회로 | 단락-회로 보호 |
| 출력 전압 | 24 V DC |
| 채널당 최대 출력 전류 | 500 mA |
| 제품 타입 | I/O 컴포넌트 |
| 제품군 | Fieldline |
| 설계 | 모듈형 |
| 채널 수 | 8 |
| 전위 | |
| 전압 공급 UL | 24 V DC |
| 공급: 모듈 전자 장치 | |
| 연결 타입 | M8 수 커넥터 |
| 명칭 | UL |
| 핀 수 | 4 |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 18 V DC ... 30 V DC (리플 포함) |
| 공급 전류 | 3 A |
| 전압 범위의 전기 절연/격리 | |
| 테스트 전압: I/O까지 | 500 V AC |
| 연결 타입 | M8 수 커넥터 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C |
| 보호 수준 | IP65/IP67 |
| 기압(작동) | 80 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 2000 m) |
| 기압(보관/운송) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 마운트 타입 | 패널 마운팅 |
| 항목 번호 | 2773571 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRI432 |
| GTIN | 4046356301596 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 163.1 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 137 g |
| 관세 번호 | 85389091 |
| 원산지 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립, 플랫 0808781
-
SAC-4P-M 8MS/ 2,0-950 - 버스 시스템 케이블 1543249
-
SAC-4P-M 8MS/ 5,0-950 - 버스 시스템 케이블 1543252
-
SAC-4P-M 8MS/10,0-950 - 버스 시스템 케이블 1543265
-
SAC-4P-M 8MS/15,0-950 - 버스 시스템 케이블 1543278
-
SAC-4P-M 8MS/20,0-950 - 버스 시스템 케이블 1543281
-
SAC-4P- 2,0-950/M 8FS - 버스 시스템 케이블 1543294
-
SAC-4P- 5,0-950/M 8FS - 버스 시스템 케이블 1543304
-
SAC-4P-10,0-950/M 8FS - 버스 시스템 케이블 1543317
-
SAC-4P-15,0-950/M 8FS - 버스 시스템 케이블 1543320
-
SAC-4P-20,0-950/M 8FS - 버스 시스템 케이블 1543333
-
SAC-4P-M 8MS/ 0,13-950/M 8FS - 버스 시스템 케이블 1543346
-
SAC-4P-M 8MS/ 0,3-950/M 8FS - 버스 시스템 케이블 1543511
-
SAC-4P-M 8MS/ 0,5-950/M 8FS - 버스 시스템 케이블 1543524
-
SAC-4P-M 8MS/ 1,0-950/M 8FS - 버스 시스템 케이블 1543537
-
SAC-4P-M 8MS/ 2,0-950/M 8FS - 버스 시스템 케이블 1543359
-
SAC-4P-M 8MS/ 5,0-950/M 8FS - 버스 시스템 케이블 1543362
-
SAC-4P-M 8MS/10,0-950/M 8FS - 버스 시스템 케이블 1543375
-
SAC-4P-M 8MS/15,0-950/M 8FS - 버스 시스템 케이블 1543388
-
SAC-4P-M 8MS/20,0-950/M 8FS - 버스 시스템 케이블 1543391
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M 8FS 0,34 - 센서/액추에이터 케이블 1543582
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M 8FS 0,34 - 센서/액추에이터 케이블 1534818
-
SAC-4P-10,0-PUR/M 8FS 0,34 - 센서/액추에이터 케이블 1543595
-
SAC-4P-15,0-PUR/M 8FS 0,34 - 센서/액추에이터 케이블 1543605
-
SAC-4P-20,0-PUR/M 8FS 0,34 - 센서/액추에이터 케이블 1543618
-
SAC-4P-M 8FS/.../... - 센서/액추에이터 케이블 1697771
-
SAC-4P-950/... - 버스 시스템 케이블 1543401
-
FLM ADAP M12/M8 - 어댑터 2736961
-
IB IL 24 FLM-PAC - 통신 모듈 2736903
-
SACC-M 8MS-4CON-M-0,34-SH - 커넥터 1542897
-
SACC-M 8FS-4CON-M-0,34-SH - 커넥터 1542910
-
SACC-M 8FS-4PCON - 커넥터 1506781
이점
M8 플러그-인 커텍터를 통한 일관된 연결
단락-회로 및 과부하 방지
진단 및 상태 인디케이터
인라인 스테이션에도 연결 가능
30 mm 마운팅 프로파일에 최적화됨