SAC-4P-M 8MS/20,0-950/M 8FS
-
버스 시스템 케이블
1543391
버스 시스템 케이블, INTERBUS, 4-핀, PUR 할로겐-프리, 검정색, RAL 9005, 차폐, 플러그 직선 M8, 코딩: A, 켜짐 소켓 직선 M8, 코딩: A, 케이블 길이: 20 m
제품의 세부 정보
제품 타입 | 데이터 케이블 사전 조립됨 |
애플리케이션 | 표준 |
센서 타입 | INTERBUS |
핀 수 | 4 |
케이블 출구 수 | 1 |
차폐 | 예 |
코딩 | A |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | II |
오염등급 | 3 |
버스 시스템 | INTERBUS |
신호 타입/카테고리 | INTERBUS |
상태 표시 | 아니오 |
상태 표시 있음 | 아니오 |
절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
정격전압 UN | 48 V AC |
60 V DC | |
정격전류 IN | 4 A |
테스트 전압 | 800 V |
전송 매체 | 구리 |
UL 94에 따른 난연성등급 | HB |
밀폐 소재 | NBR |
그립 몸체 소재 | TPU, 난연성, 자소성 |
접점 소재 | CuSn |
접점 표면 소재 | Ni/Au |
접점 캐리어 소재 | TPU GF |
케이블 그랜드 소재 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
핀 할당 | |
접점 | 색상(신호 명칭) | 접점(옵션) | 1 (커넥터) | RD (0.34 mm²) | 1 (소켓) |
3 (커넥터) | BU (0.34 mm²) | 3 (소켓) | |
2 (커넥터) | YE (0.14 mm²) | 2 (소켓) | |
4 (커넥터) | GN (0.14 mm²) | 4 (소켓) |
연결 1 | |
설계 | 플러그 직선 M8 |
핀 수 | 4 |
코딩 타입 | A (표준) |
연결 2 | |
설계 | 소켓 직선 M8 |
핀 수 | 4 |
코딩 타입 | A |
케이블 길이 | 20 m |
INTERBUS [950] | |
케이블 중량 | 41 kg/km |
UL AWM 스타일 | 20963 (80°C/30 V) |
핀 수 | 4 |
차폐 | 예 |
케이블 타입 | INTERBUS [950] |
전선 구조 | 2xAWG26/19+2xAWG22/19 |
전선 구조 신호 라인 | 19x 0.10 mm |
AWG 신호 라인 | 26 |
전선 구조, 전원 공급 | 19x 0.15 mm |
AWG 전원 공급 | 22 |
케이블 사이즈 | 2x 0.14 mm² (신호 라인) |
2x 0.34 mm² (전원 공급) | |
1x 0.38 mm² (차폐접지선) | |
절연 포함 전선 직경 | 0.97 mm (신호 라인) |
1.25 mm (전원 공급) | |
외부 케이블 직경 | 5.20 mm ±0.2 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PUR |
외부 시스(sheath), 색상 | 검정색, RAL 9005 |
전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
소재 전선 절연 | PP |
단일 배선, 색상 | 빨간색-파란색, 녹색-노란색 |
두께, 절연 | 0.24 mm (전선 절연, 신호 라인) |
0.25 mm (전선 절연, 전압 공급) | |
두께, 외부 시스(outer sheath) | 약 0.75 mm |
트위스티드 페어 | 페어당 2코어 |
페어 차폐 타입 | 알루미늄 라인 폴리에스테르 포일 |
전체 꼬임 | 중앙의 차폐접지선을 둘러싼 2개의 쌍 |
광 차폐 커버 | 85 % |
최대 전선 저항 | ≤ 150 Ω/km (신호 라인) |
≤ 58 Ω/km (전원 공급) | |
절연 저항 | ≥ 20 MΩ*km |
파장 임피던스 | 75 Ω ±10 Ω (신호 라인) |
55 Ω ±10 Ω (전원 공급) | |
정격 전압, 케이블 | ≤ 100 V |
테스트 전압 코어/코어 | 1000 V (50 Hz, 1 min.) |
테스트 전압 코어/차폐 | 1000.00 V (50 Hz, 1 min.) |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
최소 곡률반경, 유연 설치 | 7,5 x D |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 26 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 39 mm |
동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 1000000, 휨 반지름: 110 mm, 트래버싱 경로: 6 m, 트래버싱 속도: 4 m/s, 가속화: 4 m/s² |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치) |
-40 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP65 |
IP67 | |
주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -25 °C ... 90 °C (플러그 / 소켓) |
항목 번호 | 1543391 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
참고 | 주문 제작(환불 불가) |
제품 키 | AF1BJB |
카탈로그 페이지 | 200페이지(C-6-2019) |
GTIN | 4046356097550 |
개당 중량(패키지 포함) | 841.5 g |
개당 중량(패키지 제외) | 841.5 g |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
EF3.0 기후 변화 | |
CO2e kg | 9.422 kg CO2e |
이점
액추에이터 전압용 전원 케이블
공급 전압 및 버스 신호용 시스템 케이블