URTK/SS - 분리 단자대
0321019

케이블 사이즈
간격
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

분리 단자대, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 26 A, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2 , 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품