UK 4-SD - 분리 단자대
3246861

케이블 사이즈
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

분리 단자대, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 10 A, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 6 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

다양한 기능 플러그용 플러그-인 영역을 통한 유연한 사용
측정 장치의 무중단 반복 실행
분리 지점을 연 후 안전한 전위 접점 생성
삽입 브리지를 통한 손쉬운 스타 포인트 형성