ST 4 MTD
-
분리 및 테스트 분리 단자대
3035124
분리 및 테스트 분리 단자대, 정격 전압: 400 V, 열 연속 전류 Ith: 16 A, 1레벨, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 - 6 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색
제품의 세부 정보
| 일반 | |
| 참고 | 연결된 모든 전선의 총 전류는 최대 부하 전류를 초과할 수 없습니다. |
| 연결 수 | 2 |
| 행 수 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 6 kV |
| 레벨당 연결 수 | 2 |
| 정격 전선 | 4 mm² |
| 1레벨 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm ... 10 mm |
| 내부 원통 게이지 | A4 |
| 표준에 따른 연결 | IEC / EN |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 6 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 28 ... 10 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.08 mm² ... 4 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 28 ... 12 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| 열 연속 전류 Ith | 16 A |
| 정격 전압 | 400 V |
| 폭 | 6.2 mm |
| 엔드 커버 폭 | 2.2 mm |
| 색상 | 회색 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
| 상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
| 특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
| 연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
| 서지 전압 테스트 | |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 온도 상승 테스트 | |
| 필수 온도 상승 테스트 | 온도 증가 ≤ 45 K |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 전원 주파수 내전압 | |
| 테스트 전압 설정점 | 1.89 kV |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 기계적 강도 | |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 캐리어에 부착 | |
| DIN 레일/Befestigungsauflage | NS 35 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 전선 손상 및 풀림 테스트 | |
| 회전 속도 | 10 (+/- 2) rpm |
| 회전 | 135 |
| 케이블 사이즈/중량 | 0.14 mm² / 0.2 kg |
| 4 mm² / 0.9 kg | |
| 6 mm2 / 1.4 kg | |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 에이징(Aging)에이징 | |
| 온도 주기 | 192 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 니들 내염성 테스트 | |
| 노출 시간 | 30 s |
| 진동/광대역 노이즈 | |
| 사양 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| 스펙트럼 | 보기(bogie)에 대한 서비스 수명 테스트 카테고리 2, 클래스 B |
| 주파수 | f1 = 5 Hz - f2 = 250 Hz |
| ASD 레벨 | 6.12 (m/s²)²/Hz |
| 가속화 | 3.12g |
| 축당 테스트 기간 | 5 h |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
| 충격 | |
| 펄스 모양 | 준-사인파 |
| 가속화 | 30g |
| 충격 기간 | 18 ms |
| 방향당 충격 횟수 | 3 |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 표준에 따른 연결 | IEC / EN |
| 마운트 타입 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| 항목 번호 | 3035124 |
| 패키지 단위 | 50 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | BE2111 |
| GTIN | 4017918975265 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 10.801 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 10.16 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | TR |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
-
FBS 3-6 - 플러그-인 브리지 3030242
-
FBS 4-6 - 플러그-인 브리지 3030255
-
FBS 5-6 - 플러그-인 브리지 3030349
-
FBS 6-6 - 플러그-인 브리지 1008238
-
FBS 10-6 - 플러그-인 브리지 3030271
-
FBS 20-6 - 플러그-인 브리지 3030365
-
FBSR 2-6 - 플러그-인 브리지 3033715
-
FBSR 3-6 - 플러그-인 브리지 3001594
-
FBSR 4-6 - 플러그-인 브리지 3001595
-
FBSR 5-6 - 플러그-인 브리지 3001596
-
FBSR 10-6 - 플러그-인 브리지 3033716
-
FBSRH 2-6 - 단락 회로 커넥터 3033812
-
FBS 2-6 BU - 플러그-인 브리지 3036932
-
FBS 3-6 BU - 플러그-인 브리지 3036945
-
FBS 4-6 BU - 플러그-인 브리지 3036958
-
FBS 5-6 BU - 플러그-인 브리지 3036961
-
FBS 10-6 BU - 플러그-인 브리지 3032198
-
FBS 20-6 BU - 플러그-인 브리지 3032208
-
FBS 50-6 BU - 플러그-인 브리지 3032211
-
PS-4/E - 테스트 플러그 3036709
-
ATP-ST 4 - 격판 3030721
-
SZF 1-0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1204517
-
WST 4 - 경고 커버 3030954
-
ST-IL - 마운팅 소재 3039900
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 엔드 캡 1206560
-
ISH 4/0,5 - 절연 슬리브 3002885
-
ISH 4/1,0 - 절연 슬리브 3002898
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - 테스트 어댑터 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - 테스트 어댑터 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - 테스트 어댑터 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - 테스트 어댑터 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - 테스트 어댑터 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - 테스트 어댑터 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - 테스트 어댑터 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - 테스트 어댑터 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - 테스트 어댑터 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - 테스트 어댑터 3035983
-
PS-6 - 테스트 플러그 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - 테스트 플러그 3038736
-
E/AL-NS 35 - 엔드 브라켓 1201662
-
P-DI - 분리 플러그 3036783
-
P-FIX - 피드스루 커넥터 3038956
-
P-CO - 컴포넌트 커넥터 3036796
-
P-FU 5X20 - 퓨즈 플러그 3036806