Axioline Smart Element를 Smart Element 인터페이스가 있는 시스템에 통합할 수 있습니다. 디지털 신호를 획득 및 출력하기 위해 사용됩니다.
AXL SE DIO16/1
-
디지털 모듈
1745229
Axioline Smart Elements, 디지털 I/O 모듈, 디지털 입력: 16, 24 V DC, 연결 기술: 1선, 디지털 출력: 16, 24 V DC, 500 mA, 연결 기술: 1선, 보호 수준: IP20; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 14.9 mm |
| 높이 | 62.2 mm |
| 깊이 | 62 mm |
| 적용 참고 사항 | 현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다. |
| 마운트 타입 | 플러그-인 마운팅 (Smart Element 슬롯) |
| 마운팅 위치 | Smart Element가 사용된 시스템 보기. |
| 색상 (하우징) | 회색 (RAL 7042) |
| Smart Element 인터페이스 | |
| 인터페이스 수 | 1 |
| 연결 타입 | 카드 에지 커넥터 |
| 작동 준비까지의 시작 시간 | < 500 ms |
| 프로그래밍 데이터 | |
| 프로세스 데이터 채널 | 16 비트 |
| 입력 주소 영역 | 2 바이트 |
| 출력 주소 영역 | 2 바이트 |
| Fieldbus 데이터 텔레그램 (PROFIBUS) | |
| 필수 파라미터 데이터 | 29 바이트 |
| 필요한 구성 데이터 | 7 바이트 |
| 디지털: | |
| 입력 이름 | 디지털 입력 |
| 입력 설명 | EN 61131-2 타입 1 및 3 |
| 입력 수 | 16 |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 연결 방법 | 1선 |
| 입력 전압 범위 "0" 신호 | -3 V DC ... 5 V DC |
| 입력 전압 범위 "1" 신호 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 정격 입력 전압 UIN | 24 V DC |
| 공칭 입력 전류 UIN | 2.4 mA |
| 전류 흐름 | 정격 전류에 도달할 때까지 선형, 이후 지속적으로 약 2.4 mA |
| 입력 필터 시간 | 타입 1 ms |
| 프로세스 데이터 업데이트 | 340 µs |
| 보호 회로 | 입력의 극성 역전 방지; 다이오드 |
| 디지털: | |
| 출력 이름 | 디지털 출력 |
| 디지털 출력 설계 | 반도체 |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 연결 방법 | 1선 |
| 출력 수 | 16 |
| 보호 회로 | 단락-회로 및 과부하 보호; 전자 |
| 출력 전압 | 24 V |
| 회로 중단 시에 유도되는 전압의 제한 | -32.8 V DC ... -15 V DC |
| 출력별 최대 전류 전송 용량 | 최대 500 mA |
| 모듈당 최대 출력 전류 | 최대 6 A (또한 6 A의 허용되는 최대 전류를 초과하지 않는지 확인하십시오!) |
| 정격 출력 전압 | 24 V DC |
| 최소 부하 | 10 kΩ |
| 스위치를 끈 경우 출력 전압 | max. 1 V |
| 스위치를 끈 경우 출력 전류 | max. 300 µA |
| 공칭 로드, 유도성 | 12 VA (1.2 H, 48 Ω, 정격 전압 있음) |
| 공칭 로드, ohmic | 12 W (48 Ω, 정격 전압 있음) |
| 과부하가 있는 경우의 동작 | 자동 재시작과 함께 종료 |
| 유도 과부하가 있는 경우의 동작 | 출력이 파기될 수 있음 |
| 스위칭 빈도 | max. 1200 초당 (저항 부하 있음, 최소 50 mA 부하 전류) |
| 최대 1 초당 (유도성 부하) | |
| 짧은 펄스에 대한 역전압 저항 | 1 s 동안 최대 0.5 A의 제한된 보호 |
| 신호 지연 | max. 100 µs (스위치를 켠 경우) |
| max. 100 µs (스위치를 끈 경우, 최소 50 mA 부하 전류) | |
| 과전류 차단 | 최소 0.7 A |
| 꺼진 경우 접지 연결 인터럽트가 있는 출력 전류 | < 1 mA |
| 제품 타입 | I/O 컴포넌트 |
| 제품군 | Axioline Smart Elements |
| 설계 | 모듈형 |
| 마운팅 위치 | Smart Element가 사용된 시스템 보기. |
| 특수 속성 | 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| 오염도 | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 1.7 W |
| 전위: Smart Elements의 통신 전원 공급(USE) | |
| 공급 전압 | 카드 에지 커넥터 사용 |
| 전위: I/O 공급(UP) | |
| 공급 전압 | 24 V DC (카드 에지 커넥터 사용) |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
| 정격 전류 | 최대 6 A |
| 전류 소모량 | 최소 50 mA (연결된 주변 장치 없음) |
| 보호 회로 | 서지 보호; Smart Element가 사용된 시스템 보기. |
| 극성 보호; 병렬 다이오드 | |
| 보호 | Smart Element가 사용된 시스템 보기. |
| 전압 범위의 전기 절연/격리 | |
| 테스트 전압: 통신 공급 / 24 V 공급(I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 통신 공급 / 기능적 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 테스트 전압: 24 V 공급(I/O) / 기능적 어스 접지 | 500 V AC, 50 Hz, 1 분 |
| 연결 기술 | |
| 연결 이름 | I/O |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | “Axioline Smart Elements” 사용자 설명서의 케이블 사이즈에 대한 정보를 따르십시오. |
| I/O | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | “Axioline Smart Elements” 사용자 설명서의 케이블 사이즈에 대한 정보를 따르십시오. |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 16 |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² | |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C |
| 보호 수준 | IP20 |
| 기압(작동) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 기계적 테스트 | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 5g |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 30g |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 연속 충격 | 10g |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 항목 번호 | 1745229 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRIB33 |
| GTIN | 4067923310216 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 37 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 34.3 g |
| 관세 번호 | 85389091 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide (CAS-NO: 80-43-3) | |
호환 가능한 제품
-
AXL SE PD16 24V - 전위 분배 1337223
-
AXL SE PD16 GND - 전위 분배 1337224
-
AXL SE PD8/8 24V/GND - 전위 분배 1337225
-
SZS 0,4X2,5 VDE - 스크류 드라이버 1205037
-
CRIMPFOX 6 - 크림핑 플라이어 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - 크림핑 플라이어 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - 크림핑 플라이어 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - 라벨 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - 마커 스트립 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - 단자대용 마커 0830928
-
UCT6M-TM 5 - 단자대용 마커 0830756
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/0,5M - 케이블 1369888
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,0M - 케이블 1369897
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/1,5M - 케이블 1369902
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/2,0M - 케이블 1369904
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/3,0M - 케이블 1369905
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/4,0M - 케이블 1369906
-
CABLE-FLK14/AXIO/OE/0,14/6,0M - 케이블 1369909
이점
EN 61131-2 타입 1 및 타입 3에 따른 16 개의 디지털 입력
정격 전압: 24 V DC
1선 기술의 센서 연결
16 개의 디지털 출력
24 V DC, 500 mA
1선 기술의 액추에이터 연결
저장된 장치 등급 플레이트