이 모듈은 Axioline F 모듈형 I/O 시스템에서 사용하기 위한 Axioline F I/O 모듈입니다. 이 모듈은 스테이션의 헤드를 형성하는 Axioline F 컨트롤러 또는 버스 커플러까지 I/O 데이터를 통신하기 위해 Axioline F 로컬 버스에 부착할 수 있는 모듈형 I/O 장치입니다. NAMUR 기능이 있는 디지털 입력 모듈은 디지털 입력 신호를 수집하고 NAMUR 근접 및 폐쇄형 접점 스위치를 지원하며 Axioline F 로컬 버스를 통해 해당 정보를 컨트롤러/버스 커플러에 제공합니다. 이 I/O 모듈은 비전도성 센서의 경우 디지털 입력 로직을 "낮게" 설정하고 전도성 센서의 경우에 디지털 입력 로직을 "높게" 설정합니다.
AXL F DI16 NAM XC 1F
-
디지털 모듈
1052427
Axioline F, 디지털 입력 모듈, 디지털 입력: 16 (NAMUR), 8 V DC, 연결 기술: 2선, 극한 조건용 버전, 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline F 커넥터 포함
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
IECEx
승인 ID: IECEx UL 20.0002XcUL Listed
승인 ID: E196811UL Listed
승인 ID: E196811ATEX
승인 ID: DEMKO 20 ATEX 2334XCCC
승인 ID: 2025122309122350호환 가능한 제품
이점
EN 60947-5-6에 따른 NAMUR 근접 센서를 위한 16개의 NAMUR 디지털 입력 신호
개방 회로 접점
IEC/EN 60947-5-6에 따른 저항 회로가 있는 스위치 접점
2선 기술의 센서 연결
극한 주변 조건에서 사용 가능
확장된 온도 범위 -40 °C ... +70 °C(데이터 시트의 "성공적으로 테스트됨: 극한 주변 조건에서 사용" 참조)