DFK-PC 5/ 9-STF-SH-7,62
-
피드스루 플러그
1716797
피드스루 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 32 A, 정격전압(III/2): 1000 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 핀, 전위 수: 9, 행 수: 1, 핀 수: 9, 연결 수: 9, 제품군: DFK-PC 5/..-STF-SH, 간격: 7.62 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 스크류 헤드 형태: Z1L 슬롯 Pozidriv, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 플러그인 시스템: COMBICON PC 5, 전기적 속성: 차폐, 핀 커넥터 패턴 할당: 표준, 연동 장치: 스크류 잠금, 마운팅: 스크류 플랜지, 포장 타입: 카드보드에 포장됨
핀 수
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
잘 알려진 연결 원리를 통해 전세계적인 사용 가능
최대 접촉력으로 인한 낮은 온도 상승
2개의 전선 연결 허용
도구가 필요 없는 스냅-인 잠금 또는 스크류를 통해 하우징 패널에 단단히 고정할 수 있게 하는 플랜지 시스템
장치 내부의 전문적인 EMC 차폐 피드스루를 위한 덮개
뛰어난 기계적 안정성을 위한 스크류 고정 가능한 플랜지