PTVFIX 2,5/2 - 장치 단자대
1300608

케이블 사이즈
연결 방법
플로우 픽토그램

장치 단자대, 정격 전압: 450 V, 정격 전류: 24 A, 연결 수: 4, 핀 수: 2, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 4 mm2, 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 마운팅 타입: DIN 레일 어댑터에 스냅용, 플랜지를 사용한 직접 마운팅, 자유 현수, 색상: 회색

제품의 세부 정보