G 10/ 5 BD:L1,L2,L3,N,PE
-
장치 단자대
3244711
장치 단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 57 A, 연결 수: 10, 핀 수: 5, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 10 mm2, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 16 mm2, 마운팅 타입: 다이렉트 스크류 연결, 색상: 회색
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
터치손상방지 충격 보호