SACCBP-M12MSD-4CON-M16/5,0-931 - 장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
1551590

장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, Ethernet CAT5 (100 Mbps), Ethernet, 4-핀, 핀, 직선, M12, D-코딩, 켜짐 선단 탈피 처리, 케이블 연결, 케이블 길이: 5 m, 이 제품은 2027년 1분기부터 RoHS II 기준에 따라 예외 조항 6c 없이 무연 제품(Pb < 0.1%)으로 전환될 예정이며, 사전 요청 시 무연 대체품 제공도 가능합니다

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품