RC-1RP1NRAE000 - 장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
1603111

M23, 장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 시리즈: RC, 직선, 차폐: 예, 스크류 잠금, 핀 수: 16+2+FE, 회전 방향: 표준, 접점 유형: 핀, 크림프 연결, 반지름 방향 O-링, 최소 패널 두께: 3 mm, 최대 패널 두께: 10.5 mm, 코딩: N

제품의 세부 정보






호환 가능한 제품