RC-19S1NP2H000X - 장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
1242587

M23, 장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 시리즈: RC, 직선, 차폐: 예, 스크류 잠금, 핀 수: 16+3, 회전 방향: 표준, 접점 유형: 소켓, 납땜 연결, 축방향 O-링, 최소 패널 두께: 0.8 mm, 최대 패널 두께: 6.5 mm, 코딩: N, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품