RC-06P1NC2E1XN - 장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅
1593552

M23, 장치 플러그-인 커넥터 후면부 마운팅, 시리즈: RC, 직선, 차폐: 예, 스크류 잠금, 핀 수: 6, 회전 방향: 표준, 접점 유형: 핀, 납땜 연결, 플랫 개스킷, 최소 패널 두께: 3 mm, 최대 패널 두께: 10.5 mm, 코딩: N

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품