SACC-E-MS-8CON-M16/0,11 SCO
-
장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
1424212
장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 범용, 8-핀, 핀, 직선, M12-SPEEDCON, A-코딩, 켜짐 선단 탈피 처리, 케이블 길이: 0.11 m, 0.14 mm2, TPE litz 전선, 제외 조항 6c (Pb < 0.1 %) 없는 RoHS II에 따른 대체 제품 주문 번호: 1239466