RF-12S2S8AAF00 - 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
1607317

장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 각진 고정, 스크류 잠금, M23, 핀 수: 12, 접점 유형: 소켓, 축방향 O-링, 4x Ø 3.2, 차폐: 예, 플랜지 치수: 26 mm x 26 mm, 핀 수: 12, 연결 방법: 크림프 연결, 시리즈: RF

제품의 세부 정보






호환 가능한 제품