RC-19S1N122200X
-
장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
1241534
M23, 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 시리즈: RC, 직선, 차폐: 예, 스크류 잠금, 핀 수: 16+3, 회전 방향: 표준, 접점 유형: 소켓, 납땜 단자, 플랫 개스킷, 플랜지 치수: 25 mm x 25 mm, 최소 패널 두께: 1 mm, 코딩: N, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다