분로 트립, 1-핀, 연결 방법: 스크류, 마운팅 타입: 회로 차단기의 측면에 스냅, 정격 전류: 6 A
미니어처 회로 차단기
TMC 7 및 TMC 8 제품군의 미니어처 회로 차단기는 1-포지션, 2-포지션 및 3-포지션 열-자기 보호 장치로 구성됩니다. 이 제품은 1 - 63 A의 정격 전류 버전으로 제공되며 포괄적인 장치 및 라인 보호 기능을 제공합니다. 미니어처 회로 차단기는 트리핑 특성 B, C 및 D로 제공되며 UL 1077 / EN 60947-2(TMC 7) 및 UL 489(TMC 8) 표준을 준수합니다. 모든 품목은 해당 승인을 일관되게 갖추고 있습니다.
TMC 72… 또는 TMC 82… 회로 차단기용 잠금/태그아웃 장치. 회로 패널에서 유지 관리 또는 수리를 수행하는 전원 공급을 방지합니다. NEC 110.25 잠금 해제 요구 사항을 충족합니다.
TMC 71… 또는 TMC 81… 회로 차단기용 잠금/태그아웃 장치. 회로 패널에서 유지 관리 또는 수리를 수행하는 전원 공급을 방지합니다. NEC 110.25 잠금 해제 요구 사항을 충족합니다.
TMC 73… 또는 TMC 83… 회로 차단기용 잠금/태그아웃 장치. 회로 패널에서 유지 관리 또는 수리를 수행하는 전원 공급을 방지합니다. NEC 110.25 잠금 해제 요구 사항을 충족합니다.
분로 트립, 1-핀, 연결 방법: 스크류, 마운팅 타입: 회로 차단기의 측면에 스냅, 정격 전류: 1.5 A
회로 차단기, 3-핀, 사용: Supplementary Protection(UL 1077), 단락 전류 최대 7.5 kA까지 과부하 방지용, 트리거 특성: C, 마운팅 타입: NS 35/..., 정격 전류: 7 A
이점
- 국제 인증을 받아 전 세계적으로 사용 가능
- 1, 2, 3-핀 버전으로 제공되어 다양한 그리드 유형에 적합
- 다양한 트리핑 특성과 넓은 정격 전류 선택 범위로 인한 이상적으로 조정된 보호 기능
- AC 및 DC 애플리케이션 모두에 대한 적합성으로 인한 재고 감소
- 옵션 액세서리를 사용한 원격 제어 및 모니터링
특성 개요
믿을 수 있는 미니어처 회로 차단기 TMC 7 및 TMC 8
TMC 7 및 TMC 8 제품군의 열 자기 회로 차단기는 과전류 또는 단락 발생 시 애플리케이션을 안정적으로 보호합니다.
신뢰할 수 있는 스위칭 동작, 영향을 받지 않는 포지티브 트립-프리 메커니즘, 컬러 상태 인디케이터가 작동 및 유지 관리 시 안전을 보장합니다. 통합 스냅 액션 메커니즘은 내부 접점의 마모를 효과적으로 줄여 장치의 수명을 연장합니다.
1-핀, 2-핀, 3-핀 스위치 버전에서 최대 63 A까지 선택 가능한 다양한 정격 전류 범위와 세 가지 트리핑 특성은 완벽하게 조정된 보호 기능을 제공하는 제품군을 완성합니다. 션트 릴리스, 신호 접점 및 보조 접점과 같은 옵션 액세서리를 사용하면 원격으로 손쉽게 제어하고 평가할 수 있습니다.
TMC 7 미니어처 회로 차단기
TMC 7 미니어처 회로 차단기
UL1077 인증을 받은 TMC 7 미니어처 회로 차단기는 추가적인 보호 장치로 사용하기에 적합합니다. IEC 60947-2의 완벽한 준수 및 DIN 43880에 따른 하우징 설계로 인해 적용 범위도 넓어졌습니다.
최대 277/480 V AC 또는 80/125 V DC 시스템에서 미니어처 회로 차단기를 사용하십시오. 최대 단락-회로 전류는 7.5 kA입니다.
TMC 8 미니어처 회로 차단기
TMC 8 미니어처 회로 차단기
TMC 8 미니어처 회로 차단기는 UL489에 따라 인증되었습니다. 10 kA의 높은 스위칭 용량으로 인해 분기 회로 보호용으로 적합합니다. IEC 60947-2의 완벽한 준수 및 DIN 43880에 따른 하우징 설계로 인해 적용 범위도 넓어졌습니다.
최대 277/480 V AC 또는 60/125 V DC 시스템에서 미니어처 회로 차단기를 사용하십시오. 최대 단락 전류는 10 kA입니다.