WMTB HF-D (40X12)R BU - 감지 가능한 케이블 마커
1255595

감지 가능한 케이블 마커, 롤, 파란색(RAL 5015), 마킹되지 않음, 다음으로 라벨링 가능: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, 마운팅 타입: 케이블 타이로 조립, 케이블 직경: ≥ 6 mm, 개별 레이블 수: 1000, 텍스트 필드 높이: 12 mm, 텍스트 필드 폭: 40 mm

제품의 세부 정보









이점

식품 산업의 컨트롤러, 시스템 및 컨트롤 캐비닛 제조 분야에서 다양한 케이블 및 전선을 마킹하기 위한 감지 가능한 케이블 마커 WMTB HF-D …입니다
할로겐-프리 전선 및 케이블 마커는 유도 감응 방식으로 감지할 수 있습니다
TM-RIBBON 105 BK 106 잉크 리본과 결합된 경우 용제, 부식성 세정제, 아세톤 및 에탄올에 대한 인쇄 내구성이 매우 뛰어납니다
고유연성 소재가 전선 및 케이블에 맞게 조정됩니다.
사용된 소재는 식품 산업에서 사용하도록 ISEGA의 테스트를 거쳐 승인되었습니다