MACX MCR-SL-CAC-5-I(-UP) 전류 측정 변환기는 1 A 또는 5 A의 정현 교류 전류를 표준 아날로그 신호 0...20 mA 또는 4...20 mA로 변환합니다. 하우징 상단에서 액세스할 수 있는 DIP 스위치는 입력 및 출력 전류를 구성하기 위해 사용될 수 있습니다.
MACX MCR-SL-CAC-5-I 전류 변환기는 19.2 V DC에서 30 V DC까지의 공급 전압 범위를 갖는 버전을 포함합니다.
MACX MCR-SL-CAC-5-I 전류 변환기는 19.2 V AC/DC에서 253 V AC/DC에 이르는 넓은 공급 전압 범위를 갖는 버전을 포함합니다.
MACX MCR-SL-CAC- 5-I
-
전류 변환기
2810612
1 A 및 5 A AC용 전류 측정 변환기, 출력 신호 0...20 mA 또는 4...20 mA, LED를 통한 작동 모드 표시 기능이 있는 DIP를 사용해 구성 가능
제품의 세부 정보
UL 승인됨
승인 ID: E238705호환 가능한 제품
이점
입력 또는 출력은 DIP 스위치를 통해 구성될 수 있습니다.