CUC-IND-J1ST-A/R4LS-LED-S - 모듈형 RJ45 PCB 커넥터
1321101

모듈형 RJ45 PCB 커넥터, 1x1 싱글 포트, PCB에 대한 커넥터의 연결 방향: 90 °, 탭 위로, 차폐, 2색 LED(녹색-노란색, 녹색-노란색), 핀 수: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT-THR, THD, Reflow, IP20, 포장 타입: Tape and Reel

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

충격 및 진동에 강하고 광범위한 동작 온도로 인해 까다로운 애플리케이션에 이상적임
산업용 애플리케이션에서도 안정적인 전송을 보장하는 360° 차폐
하우징 차폐 스프링은 최적화된 EMC 차폐 개념을 가능하게 합니다.
데이터 전송의 광학 상태 인디케이터인 통합 하이브리드 LED 있음
최대 10 Gbps의 데이터 전송 속도 활성화
리플로우 기능을 통한 자동화된 조작 프로세스
-40°C~+105°C의 확장된 온도 범위로 까다로운 산업 애플리케이션에 사용 가능
테이프-온-릴 포장