CRIMPFOX 4 IN 1 SET - 크림핑 플라이어 세트
1200102

페룰 처리용 도구, DIN 46228-4에 따름, 0.5 mm2 - 2.5 mm2, 압력 잠금, 절단, 피복 분리, 꼬임 및 크림핑 장치 장착, 3개의 매거진 있음, 각 페룰마다 0.5 mm2 ... 2.5 mm2의 스트립 1개 포함, 견고한 플라스틱 케이스 포장

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

내성 플라스틱 및 가열 냉각 금속 사용으로 인한
견고성 및 내구성
DIN 46228-4에 따른 테이프 처리된 페룰의 처리를 위한
다기능 크림핑 플라이어
통합 압력 잠금 장치로 인해 일관된 고품질 크림핑 보장
하나의 도구만 사용하여 전선 조립에 필요한 프로세스 단계를 수행할 수 있으므로 최대 30 % 시간 절약
플라이어에 직접 시각화되는 프로세스 흐름으로 인한 간소화된 작업