SF-7EP1N8A90A2S
-
커플러 커넥터
1617911
커플러 커넥터, 짧은 직선, 스크류 잠금, M23, 핀 수: 4+3+PE, 접점 유형: 핀, 차폐: 예, 케이블 직경 범위: 9 mm ... 11 mm, 핀 수: 8, 연결 방법: 크림프 연결, 시리즈: SF
제품의 세부 정보
| 주문 정보: | 크림프 접점 4 x Ø 1 mm, 4 x Ø 2 mm 별도 주문 |
| 시리즈 | SF |
| 애플리케이션 | 전원 |
| 핀 수 | 8 |
| 연결 프로파일 | 4+3+PE |
| 차폐 | 예 |
| 코딩 | N |
| 스레드 타입 | M23 |
| 밀폐 소재 | FPM |
| 하우징 소재 | 금속 |
| 전선 연결 | |
| 연결 타입 | 크림프 연결 |
| 접점: 접점 그룹 1 | |
| 접점 직경 | 2 mm |
| 정격전류 IN | 9 A |
| 정격전압 UN | 630 V |
| 서지전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 6 kV |
| 접점: 접점 그룹 2 | |
| 접점 직경 | 1 mm |
| 정격전류 IN | 9 A |
| 정격전압 UN | 250 V |
| 서지전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 4 kV |
| 설계 | 짧은 직선 |
| 외부 케이블 직경 | 9 mm ... 11 mm |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP67 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 125 °C |
| 고도 | 3000 m |
| 항목 번호 | 1617911 |
| 패키지 단위 | 20 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | ABRBFG |
| GTIN | 4046356582032 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 100 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 100 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
SF-7PP2000 - 크림프 접점 1605634
-
SF-20KP004 - 크림프 접점 1607376
-
SF-7QP2000 - 크림프 접점 1605639
-
SF-7MP2000 - 크림프 접점 1605626
-
SF-6CP2000 - 크림프 접점 1605559
-
SF-10KP004 - 크림프 접점 1607355
-
SF-6AP2000 - 크림프 접점 1605554
-
SF-Z0019 - 보호 캡 1607449
-
RC-Z2469 - 보호 캡 1611797
-
SC-Z2319 - 금속 보호 캡 1605456
-
SC-Z2320 - 금속 보호 캡 1605457
-
SF-Z0064 - 색상 코딩 1620585
-
SF-Z0065 - 색상 코딩 1620586
-
SF-Z0066 - 색상 코딩 1620587