SB-8ESDD8A9L33S
-
커플러 커넥터
1623708
M40, 커플러 커넥터, 시리즈: SB, 긴 직선, 차폐: 예, 표준 및 SPEEDCON 인터록용, 핀 수: 2+4+4+PE, 접점 유형: 소켓, 크림프 연결, 케이블 직경 범위: 14 mm ... 20.5 mm, 코딩: Hiperface DSL, 코딩 2
제품의 세부 정보
주문 정보: | 크림프 접점, 2x Ø 0,8 mm, 4x Ø 1 mm, 5x Ø 2 mm, 별도 주문 |
제품 타입 | 원형 커넥터(케이블측) |
절연체 | |
전기 충격에 대한 보호 | IEC 61984 |
코딩 | Hiperface DSL, 코딩 2 |
연결 타입 | 크림프 연결 |
접점 유형 | 소켓 |
애플리케이션 | 하이브리드 |
핀 수 | 11 |
연결 프로파일 | 2+4+4+PE |
설치 높이 | 2000 m (300 V 시스템 전압에서 4000 m, DIN EN 606664-1에 따름) |
번호 연락처 (전원 접점) | 5 |
직경 연락처 (전원 접점) | 3.6 mm |
Litz 전선 케이블 사이즈 최소 연락처 (전원 접점) | 1 mm² |
Litz 전선 케이블 사이즈 최대 연락처 (전원 접점) | 16 mm² |
정격 전류 연락처 (전원 접점) | 70 A (최대 케이블 사이즈용) |
정격 전압 연락처 (전원 접점) | 630 V AC |
850 V DC (과전압 카테고리 II/3) | |
정격 서지 전압 | 6 kV |
서지전압 카테고리 | III |
오염등급 | 3 |
번호 연락처 (신호 접점) | 6 |
직경 연락처 (신호 접점) | 1 mm |
Litz 전선 케이블 사이즈 최소 연락처 (신호 접점) | 0.06 mm² |
Litz 전선 케이블 사이즈 최대 연락처 (신호 접점) | 1.5 mm² |
정격 전류 연락처 (신호 접점) | 8 A (최대 케이블 사이즈용) |
정격 전압 연락처 (신호 접점) | 500 V |
정격 서지 전압 | 1.5 kV |
서지전압 카테고리 | III |
오염등급 | 3 |
하우징 | |
타입 | 커플링 하우징 |
스레드 타입 | M40 |
설계 | 긴 직선 |
잠금 타입 | 표준 및 SPEEDCON 인터록용 |
Pg 스크류 연결 | 없음 |
하우징 소재 | 회전 부품: 구리 아연 합금(CuZn), 다이 캐스트 부품: 아연(GD-Zn) |
케이블 그랜드 소재 | CuZn |
보호 수준 (플러그 삽입됨) | IP68/IP69K |
씰 | |
외부 케이블 직경 | 14 mm ... 20.5 mm |
밀폐 소재 | FKM |
주변 조건 | |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 115 °C (경감 곡선 참조) |
항목 번호 | 1623708 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | ABRCEG |
GTIN | 4055626194653 |
개당 중량(패키지 포함) | 22.22 g |
개당 중량(패키지 제외) | 22.22 g |
원산지 | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
SB-10KS001 - 크림프 접점 1623603
-
SB-10KS002 - 크림프 접점 1623604
-
SB-10KS003 - 크림프 접점 1623605
-
SB-10KS004 - 크림프 접점 1623606
-
SB-36KS002 - 크림프 접점 1623378
-
SB-36KS003 - 크림프 접점 1623379
-
SB-36KS004 - 크림프 접점 1623380
-
SB-36KS005 - 크림프 접점 1623381
-
ST-10KS010 - 크림프 접점 1618239
-
ST-10KS035 - 크림프 접점 1618464
-
SF-08KS010 - 크림프 접점 1621571
-
SM-Z0025 - 색상 코딩 1620558
-
SM-Z0026 - 색상 코딩 1620559
-
SM-Z0027 - 색상 코딩 1620560