케이블 엔트리 시스템 및 케이블 글랜드
A-INL-PG16-P-BK - 카운터 너트
A-INL-PG16-P-BK
-
카운터 너트
1424562
카운터 너트, 연결 스레드: Pg16, 색상: 짙은 검정색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
플랫 너트
치수
치수 도면
길이
6 mm
직경 연결 스레드
22.5 mm
연결 스레드 직경
22.5 mm
렌치 크기, 카운터 너트
30 mm
육각형 각도 치수
33 mm
스레드 타입 연결측
Pg16
소재 사양
소재
PA 6.6 GF
UL 94에 따른 난연성등급
V2
케이블 / 라인
할로겐 프리
예
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 100 °C
상용 데이터
항목 번호
1424562
패키지 단위
5 pc
최소 주문 수량
5 pc
제품 키
AF7DZX
GTIN
4055626374666
개당 중량(패키지 포함)
3.69 g
개당 중량(패키지 제외)
3.64 g
관세 번호
39269097
원산지
TR
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
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
0.032 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
스크류 플러그
밀폐 플러그
케이블 씰
케이블 글랜드
제품 도움말