케이블 엔트리 시스템 및 케이블 글랜드
A-INL-PG16-N-S - 카운터 너트
A-INL-PG16-N-S
-
카운터 너트
1411260
카운터 너트, 스레드용 Pg16, 색상: 은색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
플랫 너트
스레드 타입
Pg16
치수
치수 도면
길이
3 mm
직경 연결 스레드
22.5 mm
연결 스레드 직경
22.5 mm
렌치 크기, 카운터 너트
26 mm
육각형 각도 치수
29 mm
스레드 타입 연결측
Pg16
소재 사양
소재
니켈 도금 황동
케이블 / 라인
할로겐 프리
예
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-70 °C ... 220 °C
상용 데이터
항목 번호
1411260
패키지 단위
100 pc
최소 주문 수량
100 pc
제품 키
AF7DZX
GTIN
4046356923927
개당 중량(패키지 포함)
4.72 g
개당 중량(패키지 제외)
4.653 g
관세 번호
74198090
원산지
IN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
29f425b0-e6fe-45e7-932c-c510ac11d86d
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
0.013 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
스크류 플러그
밀폐 플러그
케이블 씰
케이블 글랜드
제품 도움말