케이블 엔트리 시스템 및 케이블 글랜드
A-INL-M16-P-BK - 카운터 너트
A-INL-M16-P-BK
-
카운터 너트
1411214
카운터 너트, 스레드용 M16 x 1.5, 색상: 짙은 검정색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
플랫 너트
스레드 타입
M16
치수
치수 도면
길이
5 mm
직경 연결 스레드
16 mm
연결 스레드 직경
16 mm
렌치 크기, 카운터 너트
22 mm
육각형 각도 치수
24.2 mm
스레드 타입 연결측
M16 x 1.5
스레드 간격
1.5 mm
소재 사양
소재
PA
UL 94에 따른 난연성등급
V2
케이블 / 라인
할로겐 프리
예
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 100 °C
상용 데이터
항목 번호
1411214
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
AF7DZX
GTIN
4046356923460
개당 중량(패키지 포함)
1.77 g
개당 중량(패키지 제외)
1.77 g
관세 번호
39269097
원산지
TR
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
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
0.016 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
스크류 플러그
밀폐 플러그
케이블 씰
케이블 글랜드
제품 도움말