SOL-SA-PCU-41XX-5MW - 컨트롤러
1186852

장치 및 라이센스 번들: 전원 생산 시스템 제어를 위한 PLCnext Control 기반의 사전 프로그래밍된 컨트롤러, 최대 5 MW의 유효 전력 합계용 Solarworx 라이센스 및 PGS 컨트롤러 라이센스 포함. VDE-AR-N 4110/-20에 따른 인증 획득.

제품의 세부 정보







이점

고급 언어 지원
Linux 운영 체제
최대 63개의 Axioline I/O 모듈을 직접 배열 가능
2 개의 Ethernet 인터페이스(통합 스위치)
-25 °C ... 60 °C 의 확장된 온도 범위
향상된 EMI 내성
PROFINET 지원
독일 전송 시스템 운영자의 그리드 및 시스템 규칙 준수
개방형 인터페이스로 고객별 확장 가능