SOL-SA-PCU-41XX - 컨트롤러
1114234

AXC F 2152 기반 PLCnext Control. 발전소 컨트롤러가 있는 고객 맞춤형 애플리케이션용으로 준비됨. 중간 전압 및 고전압 그리드에 공급하는 전원 생산 시스템의 피드-인 관리를 위한 기반. VDE-AR-N 4110/4120에 따른 인증 획득.

제품의 세부 정보








이점

향상된 EMI 내성
-25 °C ... 60 °C 의 확장된 온도 범위
고급 언어 지원
PROFINET 지원
2 개의 Ethernet 인터페이스(통합 스위치)
최대 63개의 Axioline I/O 모듈을 직접 배열 가능
Linux 운영 체제
독일 전송 시스템 운영자의 그리드 및 시스템 규칙 준수
커넥터, 버스 베이스 모듈 및 2 GB 프로그램/구성 메모리 완비
개방형 인터페이스로 고객별 확장 가능