SOL-SA-PCU-41XX-10MW는 고객의 특정 요구 사항에 따라 확장되어야 하는 인증 받은 사전 프로그래밍된 컨트롤러입니다. 이 컨트롤러는 관련 라이센스와 함께 PGS 컨트롤러 구성을 위한 기반을 제공합니다. SOL-SA-PCU-41XX-10MW는 타입 1 및 타입 2 시스템용 FGW TR8 Rev. 09와 관련하여 VDE-AR-N 4110:2018 및 4120:2018의 다음 요구 사항을 충족합니다.
유효 전력 제어
• 그리드 운영자 및 타사의 설정점 정의
• P(f) 특성 곡선(타입 2 시스템만 해당)
무효 전력 제어
• Cos(φ)
• 전압 제한 기능을 사용한 무효 전력 제어
• Q(U) 특성 곡선
• Q(P) 특성 곡선
기타
• 작동 모드의 우선 순위를 지정하는 무효 전력
• 컨트롤러 바이패스(슬레이브 모드)
• 발전 장치에서 보호가 트리거된 후 발전 장치의 연결을 위한 그리드 연결 지점에서 전압 상태 모니터링(VDE-AR-N 4120:2018)
중요 정보
인터페이스(에너지 공급자, 타사, 에너지 측정 장치, 전원 생산 장치, 포털 연결 등)는 특정 프로젝트에 기반하여 사용자가 연결해야 합니다.
제품 작동을 위해 다음 라이센스가 포함되어 있습니다.
• 전원 제어 장치 - 10 MW(최대 10 MW의 유효 전력 합계용)
• Solarworx(시스템 크기에 상관없음)
SOL-SA-PCU-41XX-10MW
-
컨트롤러
1186853
장치 및 라이센스 번들: 전원 생산 시스템 제어를 위한 PLCnext Control 기반의 사전 프로그래밍된 컨트롤러, 최대 10 MW의 유효 전력 합계용 Solarworx 라이센스 및 PGS 컨트롤러 라이센스 포함. VDE-AR-N 4110/-20에 따른 인증 획득.
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
고급 언어 지원
PROFINET 지원
Linux 운영 체제
최대 63개의 Axioline I/O 모듈을 직접 배열 가능
2 개의 Ethernet 인터페이스(통합 스위치)
-25 °C ... 60 °C 의 확장된 온도 범위
향상된 EMI 내성
독일 전송 시스템 운영자의 그리드 및 시스템 규칙 준수
개방형 인터페이스로 고객별 확장 가능