PLC-V8C/SC-24DC/BM
-
컨트롤러
2903094
PLC 로직 기본 로직 모듈, 1세대, 16개의 I/O 있음, 8개의 디지털 PLC-INTERFACE 단자대에 삽입 가능, 48개의 I/O로 확장 가능, 실시간 클럭, 메모리 모듈 및 Bluetooth 어댑터 수용(펌웨어 업데이트 필요, 다운로드 참조), 스크류 연결
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 작동에 대한 참고 사항 | 올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다. |
| 활용 제한 | |
| EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
| 제품군 | PLC logic |
| 작동 모드 | 100% 작동 계수 |
| 절연 특성: 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 절연 | 기본 절연 |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 정격 절연 전압 | 50 V |
| 정격 서지 전압 | 0.8 kV |
| 실시간 클럭(clock) | |
| 실시간 클럭 | 예 |
| 버퍼 기간 | 24 h (커패시터) |
| 정밀 실시간 클럭(clock) | ±2 s/d |
| 공급 | |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 26.4 V DC |
| 최대 입력 전류, UN | 120 mA |
| 보호 회로 | 극성 보호 |
| 서지 보호 | |
| 디지털 입력 | |
| 입력 수 | 8 (2 아날로그로 구성 가능) |
| 입력 설명 | EN 61131-2, 타입 3 |
| 입력 전압 | 24 V DC |
| 신호 레벨 "0" 신호 | < 5 V |
| 신호 레벨 "1" 신호 | > 11 V |
| 입력 전류 "0" 신호 | < 1 mA |
| 입력 전류 "1" 신호 | 2.5 mA |
| 상태 표시 | LED (노란색) |
| 아날로그 입력 | |
| 입력 수 | 2 (IN6 및 IN7 아날로그로 구성 가능) |
| 입력 전압 범위 | 0 V ... 10 V |
| 입력 저항 | > 3.5 kΩ |
| PLC-INTERFACE 연결 | |
| 입력 수 | ≤ 8 |
| 입력 설명 | 기술 데이터는 사용된 PLC-INTERFACE 단자대에 따라 다름 |
| 입력 전압 | 19 V DC |
| 일반 전류 소모량 | 4 mA |
| 입력 저항 | < 100 mΩ |
| 출력 수 | ≤ 8 |
| 정격 출력 전압 | 24 V DC |
| 정격 전류 | 9 mA |
| COMBICON 연결 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 7 mm |
| 스크류 스레드 | M2 |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 10 |
| 참고 | 장치 공급 및 8 x 입력 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 0.5 mm² (플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (플라스틱 슬리브가 없는 페룰) | |
| AWG 케이블 사이즈 | 28 ... 16 |
| 프로그래밍 연결방식 | |
| 연결 타입 | 마이크로 USB 타입 B |
| 연결 수 | 1 |
| INTERFACE 시스템 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결 |
| 스트리핑 길이 | 6 mm |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 0.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 0.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 20 |
| PLC 로직 - 버스 | |
| 연결 타입 | IDC 연결 |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 4 |
| Memory | |
| 연결 타입 | S-PORT(소켓) |
| 연결 수 | 1 |
| 핀 수 | 12 |
| 참고 | 메모리 모듈 연결용 |
| 상태 표시 | LED (녹색) |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 50 mm |
| 높이 | 44 mm |
| 106 mm (릴레이 있음) | |
| 깊이 | 82.5 mm |
| 87 mm (릴레이 있음) |
| 색상 | 녹색 (RAL 6021) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 45 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 70 °C |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | 95 % |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 표준/규정 | DIN EN 50178 |
| 마운트 타입 | 플러그-인 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | 8 x PLC-INTERFACE 단자대에 삽입 가능 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2903094 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK2611 |
| GTIN | 4046356712842 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 132.1 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 132.1 g |
| 관세 번호 | 85371098 |
| 원산지 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
IFS-CONFSTICK - 메모리 블록 2986122
-
ZBF 19,7:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 롤 오프, 플랫 0810627
-
ZBF 19,7 CUS - Zack 마커 스트립, 플랫 0825021
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - 연결 케이블 2701626
-
PLC-V8C/CAB/TBUS/0,3M - 연결 케이블 2905263
-
SZS 0,4X2,5 VDE - 스크류 드라이버 1205037
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - 데이터 인터페이스 2297620
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - 데이터 인터페이스 2901528
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - 데이터 인터페이스 2901504
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - 데이터 인터페이스 2904472
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - 데이터 인터페이스 2901988
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN 레일 커넥터 2707437
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - 어댑터 2905872
-
PLC-RPT- 24DC/21 - 릴레이 모듈 2900299
-
PLC-RPT- 24DC/21AU - 릴레이 모듈 2900306
-
PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT - 릴레이 모듈 2900312
-
PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H - 스위치 2900328
-
PLC-RSC- 24DC/21 - 릴레이 모듈 2966171
-
PLC-RSC- 24DC/21AU - 릴레이 모듈 2966265
-
PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H - 스위치 2982236
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - 무접점 릴레이 모듈 2900352
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 - 무접점 릴레이 모듈 2900364
-
PLC-OPT- 24DC/230AC/1 - 무접점 릴레이 모듈 2900369
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT - 무접점 릴레이 모듈 2900376
-
PLC-OPT- 24DC/300DC/1 - 무접점 릴레이 모듈 2900383
-
PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R - 무접점 릴레이 모듈 2900398
-
PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W - 무접점 릴레이 모듈 2900378
-
PLC-OPT- 24DC/TTL - 무접점 릴레이 모듈 2900363
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 - 무접점 릴레이 모듈 2966728
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2 - 무접점 릴레이 모듈 2966634
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1 - 무접점 릴레이 모듈 2967840
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - 무접점 릴레이 모듈 2966676
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - 무접점 릴레이 모듈 2967947
-
PLC-OSC- 24DC/300DC/ 1 - 무접점 릴레이 모듈 2980678
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R - 무접점 릴레이 모듈 2982702
-
PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W - 무접점 릴레이 모듈 2980636
-
PLC-OSC- 24DC/TTL - 무접점 릴레이 모듈 2982728
-
PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN - 릴레이 모듈 2900313
-
PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN - 릴레이 모듈 2900314
-
PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN - 릴레이 모듈 2900315
-
PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN - 릴레이 모듈 2966317
-
PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN - 릴레이 모듈 2966320
-
PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN - 릴레이 모듈 2966333
-
PLC-BSC- 5DC/ 1/SEN - 릴레이 소켓 2980267
-
PLC-BPT- 24DC/21 - 릴레이 소켓 2900445
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/SEN - 릴레이 소켓 2900262
-
PLC-BSC- 24DC/21 - 릴레이 소켓 2966016
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN - 릴레이 소켓 2966061