PRC 5-HEAD-FS6-1 SET 25 - 접점 캐리어
1681008

접점 캐리어, 제품 범위: PRC 35, 설계: 공구를 사용하거나 손으로 해제(액세서리 참조), 색상: 검정, 핀 수: 5, 최소 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 최대 케이블 사이즈: 6 mm2, 정격전압: 690 V AC, 정격 전류: 35 A, 연결 방법: 스크류 연결, 터치 보호 보장

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









이점

직선 및 앵글 커넥터 하우징이 있는 다목적 인터페이스
스크류 연결 기술이 적용된 기존 커넥터 헤드의 광범위한 수용
최적화된 저장을 위한 모듈형 시스템
수동으로 또는 도구를 사용하여 해제 가능한 잠금 메커니즘
내후성 소재가 적용되어 실내 및 옥외 사용에 적합