HC-M-04-MOD-BUC
-
접점 삽입 모듈
1585605
HEAVYCON 접점 삽입 모듈, 소켓, 4핀 - 40 A, 크림프 연결
HEAVYCON 접점 삽입 모듈, 소켓, 4핀 - 40 A, 크림프 연결
| 조립 참고 사항 | 하우징 높이 ≥ 52 mm용. 플러그-인 연결은 부하/전압이 없는 경우에만 작동 가능합니다. |
| 모듈은 HC-B..-TMB-SD-IP65 및 HC-B..-TMS-SD-IP65 보호 커버와 동시에 사용될 수 없습니다. |
| 제품 타입 | 모듈형 접점 삽입 |
| 시리즈 | HC-M-04 |
| 애플리케이션 | 전원 |
| 핀 수 | 4 |
| 연결 프로파일 | 4 |
| 접점 번호 지정 | 1 - 4 |
| 모듈 슬롯 수 | 1 |
| 접점 타입 | 회전 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 연결 기술 | |
| 연결 기술 | 크림프 연결 |
| 전선 연결 | |
| 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 6 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 16 ... 10 |
| 개별 전선의 피복 제거 길이 | 9 mm (1.5 mm² ... 2.5 mm²용) |
| 9.6 mm (4 ... 6 mm²) | |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 34.2 mm |
| 높이 | 40.9 mm |
| 길이 | 14.6 mm |
| 기계적 특성 | |
| 접점 직경 | 4 mm |
| 정격전압(III/3) | 830 V |
| 정격서지전압 | 8 kV |
| 정격전류 | 40 A |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 500 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 접점 소재 | 구리 합금 |
| 접점 표면 소재 | Ag |
| 접점 캐리어 소재 | PC |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 125 °C |
| 항목 번호 | 1585605 |
| 패키지 단위 | 2 pc |
| 최소 주문 수량 | 2 pc |
| 제품 키 | AF7ACB |
| GTIN | 4046356290043 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 10.85 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 10.4 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |