HC-M-03-MOD-STC
-
접점 삽입 모듈
1645969
HEAVYCON 접점 삽입 모듈, 수, 3핀, 크림프 연결용, 크림프 접점 없음
제품의 세부 정보
| 조립 참고 사항 | 하우징 높이 ≥ 52 mm 플러그-인 연결은 부하/전압이 없는 경우에만 작동 가능합니다. |
| 크림프 접점을 제거하기 위해서는 UNIFOX RT-CK 4.0 도구(주문 번호 1072064)가 필요합니다. 모든 "C" 접점 챔버의 경우, 연결측에 2개의 검정색 마킹으로 접점 고정 스프링의 위치가 표시되어 있습니다. 연결측에서 도구를 핀 방향에 맞도록 접점 뒤로 밀어내어 양쪽 고정 스프링 모두와 접촉되도록 합니다. 그런 다음 도구를 제한 정지 위치까지 삽입합니다. 삽입된 도구를 회전하지 마십시오. 연결측에서 도구와 함께 전선을 절연 몸체 밖으로 밀어냅니다. |
| 제품 타입 | 모듈형 접점 삽입 |
| 시리즈 | HC-M-03 |
| 애플리케이션 | 전원 |
| 핀 수 | 3 |
| 핀 수에 대한 참고 사항 | 3 |
| 연결 프로파일 | 3 |
| 접점 번호 지정 | 1 - 3 |
| 모듈 슬롯 수 | 1 |
| 접점 타입 | 회전 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 연결 기술 | |
| 연결 기술 | 크림프 연결 |
| 표준에 따른 연결 | IEC / EN |
| 전선 연결 | |
| 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 10 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 16 ... 8 |
| 개별 전선의 피복 제거 길이 | 9 mm (1.5 mm² ... 2.5 mm²용) |
| 9.6 mm (4 ... 6 mm²) | |
| 15 mm (10 mm²) | |
| 15 mm (전선 직경 >= 5 mm용) | |
| 18 mm (전선 직경 >= 6.4 mm용) | |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 34.2 mm |
| 높이 | 43.1 mm |
| 길이 | 14.6 mm |
| 기계적 특성 | |
| 최소 하우징 높이 | 52 mm |
| 접점 직경 | 4 mm |
| 정격전압(III/3) | 500 V |
| 정격서지전압 | 6 kV |
| 정격전류 | 40 A |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 500 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 접점 소재 | 구리 합금 |
| 접점 표면 소재 | Ag |
| 접점 캐리어 소재 | PC |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 125 °C |
| 항목 번호 | 1645969 |
| 패키지 단위 | 2 pc |
| 최소 주문 수량 | 200 pc |
| 제품 키 | AF7ACB |
| GTIN | 4017918941918 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 15.02 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 14.8 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | DE |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
CK4,0-ED-2,50ST AG - 크림프 접점 1663242
-
CK4,0-ED-4,00ST AG - 크림프 접점 1663255
-
CK4,0-ED-6,00ST AG - 크림프 접점 1663268
-
CK4,0-ED-10,00ST AG - 크림프 접점 1586198
-
CK4,0-ED-1,50M AG - 크림프 접점 1274097
-
CK4,0-ED-2,50M AG - 크림프 접점 1274094
-
CK4,0-ED-4,00M AG - 크림프 접점 1274093
-
CK4,0-ED-6,00M AG - 크림프 접점 1274092
-
CK4,0-ED-10,00M AG - 크림프 접점 1274091
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - 제거 도구 1072064
-
CRIMPFOX-TC 4 - 크림핑 플라이어 1212113
-
CRIMPFOX-TC 10 - 크림핑 플라이어 1212114