HC-M-03/04-MOD-BUC
-
접점 삽입 모듈
1585786
HEAVYCON 접점 삽입 모듈, 소켓, 3개의 전원 접점 / 4개의 제어 접점, 크림프 연결
제품의 세부 정보
| 조립 참고 사항 | 하우징 높이 ≥ 52 mm용. 플러그-인 연결은 부하/전압이 없는 경우에만 작동 가능합니다. |
| 모듈은 HC-B...-TMB-SD-IP65 및 HC-B...-TMS-SD-IP65 보호 커버와 동시에 사용될 수 없습니다. CK1,6-ED-...POF 광섬유 접점에는 적합하지 않습니다. |
| 제품 타입 | 모듈형 접점 삽입 |
| 시리즈 | HC-M-03/04 |
| 애플리케이션 | 전원/신호 |
| 연결 프로파일 | 3+4 |
| 접점 번호 지정 | 1 - 3 (전원 접점) |
| 1 - 4 (제어 접점) | |
| 모듈 슬롯 수 | 1 |
| 전원 접점 수 | 3 |
| 제어 접점 수 | 4 |
| 접점 타입 | 회전 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 연결 기술 | |
| 연결 기술 | 크림프 연결 (전원 접점) |
| 전선 연결 | |
| 케이블 사이즈 | 1.5 mm² ... 6 mm² (전원 접점) |
| 0.14 mm² ... 2.5 mm² (제어 접점) | |
| 케이블 사이즈 AWG | 16 ... 10 (전원 접점) |
| 26 ... 14 (제어 접점) | |
| 개별 전선의 피복 제거 길이 | 9 mm (9.6 mm(4.0 - 6.0 mm²)) |
| 8 mm (6 mm(2,5 mm²)) | |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 34.2 mm |
| 높이 | 39.1 mm |
| 길이 | 14.6 mm |
| 기계적 특성 | |
| 최소 하우징 높이 | 52 mm |
| 접점 직경 | 4 mm |
| 정격전압(III/3) | 830 V (전원 접점) |
| 830 V (제어 접점) | |
| 정격서지전압 | 8 kV (전원 접점) |
| 8 kV (제어 접점) | |
| 정격전류 | 40 A (전원 접점) |
| 10 A (제어 접점) |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 500 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 접점 소재 | 구리 합금 |
| 접점 캐리어 소재 | PC |
| 접점 표면 소재, 전원 접점 | Ag |
| 접점 표면 소재, 제어 접점 | Ag(또는 Au) |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 125 °C |
| 항목 번호 | 1585786 |
| 패키지 단위 | 2 pc |
| 최소 주문 수량 | 2 pc |
| 제품 키 | AF7ACB |
| GTIN | 4046356308380 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 10.55 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 10 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | DE |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
CK1,6-ED-0,50BU AG - 크림프 접점 1663404
-
CK1,6-ED-0,75BU AG - 크림프 접점 1663417
-
CK1,6-ED-1,00BU AG - 크림프 접점 1663420
-
CK1,6-ED-1,50BU AG - 크림프 접점 1663433
-
CK1,6-ED-2,50BU AG - 크림프 접점 1663446
-
CK1,6-ED-BU-POF - 암 접점 1885004
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - 크림프 접점 1674969
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - 크림프 접점 1674480
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - 크림프 접점 1672440
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - 크림프 접점 1674943
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - 크림프 접점 1674930
-
CK1,6-ED-2,50BU AU - 크림프 접점 1674985
-
CK4,0-ED-1,50BU AG - 크림프 접점 1663271
-
CK4,0-ED-2,50BU AG - 크림프 접점 1663284
-
CK4,0-ED-4,00BU AG - 크림프 접점 1663297
-
CK4,0-ED-6,00BU AG - 크림프 접점 1663307
-
CK4,0-ED-10,00BU AG - 크림프 접점 1586183
-
CK4,0-ED-1,50F AG - 크림프 접점 1274089
-
CK4,0-ED-2,50F AG - 크림프 접점 1274088
-
CK4,0-ED-4,00F AG - 크림프 접점 1274087
-
CK4,0-ED-6,00F AG - 크림프 접점 1274086
-
CK4,0-ED-10,00F AG - 크림프 접점 1274085
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - 제거 도구 1072064
-
CRIMPFOX-TC 4 - 크림핑 플라이어 1212113
-
CRIMPFOX-TC 10 - 크림핑 플라이어 1212114